La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0947 € - 0,1051 € | 3024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,0376 € - 0,0464 € | 2984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,0389 € - 0,0481 € | In produzione |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,4494 € - 0,4628 € | 9396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
0,0447 € - 0,0447 € | 7425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
17W07191B | 0,0581 € - 0,0703 € | 5287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||
0,0707 € - 0,0707 € | 2168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
0,0257 € - 0,0317 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
0,0115 € - 0,0142 € | In produzione |
Natural
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,0202 € - 0,0249 € | 12827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,0185 € - 0,0228 € | 5958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,0213 € - 0,0263 € | 75098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,03 € - 0,0401 € | 37992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||||
0,0235 € - 0,0291 € | 742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||||
0,0252 € - 0,0311 € | 42996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||||
0,0205 € - 0,0254 € | In produzione |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||||
0,0345 € - 0,0426 € | 3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||
0,0379 € - 0,0469 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,071 € - 0,0877 € | In produzione |
Natural
|
PA
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||
0,0226 € - 0,0279 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare