I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4477 € - 0,9893 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
0,8387 € - 2,4457 € | 744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
0,9824 € - 2,4872 € | 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
1,6443 € - 3,6202 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
0,1126 € - 0,2763 € | 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,1506 € - 0,3689 € | 7585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,1081 € - 0,1081 € | 3390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,4062 € - 0,894 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,5181 € - 2,0174 € | 2638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
0,8608 € - 3,3577 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
1,1482 € - 3,4544 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
1251353 | 0,1309 € - 0,3395 € | 25561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,0317 € - 0,0835 € | 19794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,0218 € - 0,0571 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,033 € - 0,0867 € | 16784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
0,1791 € - 0,1791 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,6328 € - 1,2408 € | In produzione |
|
|||||||||
0,8732 € - 2,5424 € | In produzione |
|
|||||||||
1,4232 € - 3,1089 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
1,0035 € - 1,0035 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare