I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,126 € - 0,2582 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
0,1327 € - 0,3133 € | 9050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,138 € - 0,322 € | 2488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,4711 € - 1,12 € | 5509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||||
0,5209 € - 1,297 € | 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,2031 € - 0,2855 € | 3994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,1028 € - 0,3569 € | 3969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,1699 € - 0,2626 € | 85615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,3247 € - 0,6528 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,1828 € - 0,384 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,1209 € - 0,3162 € | 9990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,1741 € - 0,2716 € | 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
0,0585 € - 0,1291 € | 4966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||||
0,0611 € - 0,1283 € | In produzione |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
0,1094 € - 0,2155 € | 10156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,1506 € - 0,2749 € | In produzione |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
0,239 € - 0,5858 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
0,5808 € - 0,8806 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
0,431 € - 0,6475 € | 4276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,0677 € - 0,1421 € | 70960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare