Fungendo da paracolpi e assorbendo le vibrazioni, i nostri distanziatori e distanziali anti-vibranti sono idonei per applicazioni in cui il movimento in macchinari fissi risulta inevitabile. Questi prodotti sono progettati per contribuire, tra l'altro, alla riduzione del rumore. In gomma di neoprene nera, 60 Shore. Rivestimento in bicromato trasparente. Resistono a temperature da -40C a 50ºC.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro interno | Diametro esterno | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2017 € - 0,2307 € | 20595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||||||
0,1108 € - 0,1341 € | In produzione |
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
VG-5 | 0,3634 € - 0,3924 € | 12790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
0,1796 € - 0,2058 € | 24927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
0,3343 € - 0,362 € | 9782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||||||
1,3099 € - 1,3099 € | In produzione |
Grigio
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
1,2517 € - 1,2517 € | In produzione |
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare