Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8101 € - 3,4544 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,038 € - 0,0442 € | In produzione |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0653 € - 0,0764 € | 27660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0667 € - 0,0782 € | 8845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,066 € - 0,0772 € | 9005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1211 € - 0,1423 € | 14910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0731 € - 0,0853 € | 35943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0321 € - 0,0397 € | 1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0332 € - 0,041 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
50M025045P005 | 0,0321 € - 0,0397 € | 19418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5x.45
|
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||
0,0332 € - 0,041 € | 17382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1968 € - 0,243 € | In produzione |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,0326 € - 0,0403 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,0329 € - 0,0406 € | 4996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,034 € - 0,042 € | In produzione |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0329 € - 0,0406 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,0504 € - 0,0622 € | 2140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,032 € - 0,0395 € | 13973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0329 € - 0,0406 € | 6608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,034 € - 0,042 € | 9041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare