Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2086 € - 0,233 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,2316 € - 0,2573 € | 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,4126 € - 0,4898 € | 3162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,1883 € - 0,2099 € | 7560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1801 € - 0,1977 € | In produzione |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,195 € - 0,2167 € | In produzione |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,2316 € - 0,2573 € | In produzione |
Esagonale
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,3752 € - 0,3969 € | In produzione |
Esagonale
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,2966 € - 0,3495 € | 39438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,4267 € - 0,4998 € | 14920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,3481 € - 0,4064 € | 12938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||||||
0,6272 € - 0,7342 € | 8292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,554 € - 0,8732 € | 957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,9907 € - 1,4232 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,4559 € - 0,7406 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,4836 € - 0,7599 € | 9680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,7475 € - 1,1385 € | In produzione |
Esagonale
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,7475 € - 1,1759 € | In produzione |
Esagonale
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
0,1937 € - 0,2208 € | In produzione |
Esagonale
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,2151 € - 0,2244 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Esagonale
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare