La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,025 € - 0,025 € | 29288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
0,0301 € - 0,0301 € | 20943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
0,0112 € - 0,0112 € | 25356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,0183 € - 0,0183 € | 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,0326 € - 0,0326 € | 6611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,0326 € - 0,0326 € | 7731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||
0,0283 € - 0,0283 € | 160319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||||
0,0498 € - 0,0498 € | 29228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
0,0486 € - 0,0486 € | 5380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
4,9473 € - 4,9473 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
6,7272 € - 6,7272 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
2,1464 € - 2,1464 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
2,3427 € - 2,3427 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
2,7092 € - 2,7092 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
3,6515 € - 3,6515 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
2,7746 € - 2,7746 € | In produzione |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
3,7432 € - 3,7432 € | In produzione |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
1,4396 € - 1,4396 € | In produzione |
Acciaio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
1,5705 € - 1,5705 € | In produzione |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
1,8061 € - 1,8061 € | In produzione |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare