Le rondelle a molla sono progettate per flettersi nell'applicazione, creando maggiore frizione con il gruppo di montaggio e riducendo il rischio di allentamento del bullone o del dado. Sono disponibili in acciaio temperato o acetale naturale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Spessore | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0171 € - 0,0171 € | 3158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,0236 € - 0,0236 € | 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0369 € - 0,0456 € | 2817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
M6
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,0809 € - 0,0999 € | 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,0282 € - 0,0348 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M5
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
0,0301 € - 0,0372 € | In produzione |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,0871 € - 0,1076 € | 29998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
0,0263 € - 0,0324 € | 3903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
0,0454 € - 0,0561 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
M6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,0456 € - 0,0564 € | 784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
M8
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,0164 € - 0,0164 € | 15172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
M3
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,0225 € - 0,0225 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0428 € - 0,0428 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M8
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare