Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo fissaggio foro B | Tipo fissaggio foro A | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2141 € - 0,232 € | In produzione |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||||
0,351 € - 0,39 € | 1151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
0,3191 € - 0,3546 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
0,1741 € - 0,1989 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,2169 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,2169 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,1644 € - 0,1879 € | 1338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1741 € - 0,1989 € | In produzione |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,2169 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,2169 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,3191 € - 0,3546 € | 16894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
0,1741 € - 0,1989 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,1741 € - 0,1989 € | In produzione |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,1796 € - 0,2045 € | In produzione |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,1741 € - 0,1989 € | In produzione |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
0,1706 € - 0,195 € | In produzione |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,2169 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,2169 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,2356 € - 0,2552 € | 4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare