I set di filtri per ventola sono composti da griglia di protezione, coprifiltro, filtro in rete metallica e filtro in feltro. Offrono una protezione IP30.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni ventola | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6918 € - 7,2495 € | 1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
92.0 mm
92.0 mm
|
|||||||||
4,3802 € - 14,9439 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
80.0 mm
80.0 mm
|
|||||||||
6,1217 € - 6,6424 € | 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
80.0 mm
80.0 mm
|
|||||||||
5,0573 € - 13,8122 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.0 mm
60.0 mm
|
|||||||||
12,1596 € - 25,5352 € | In produzione |
151.9 mm
151.9 mm
|
|||||||||
RCP-060-T | 5,702 € - 6,1621 € | In produzione |
60.0 mm
60.0 mm
|
||||||||
3,5649 € - 5,7896 € | In produzione |
40.0 mm
40.0 mm
|
|||||||||
5,0258 € - 6,2857 € | In produzione |
122.0 mm
122.0 mm
|
|||||||||
RCP-040-T | 5,7558 € - 6,2343 € | 1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40.0 mm
40.0 mm
|
||||||||
RCP-120-T | 8,1482 € - 8,8096 € | In produzione |
120.0 mm
120.0 mm
|
||||||||
4,6842 € - 16,0175 € | In produzione |
92.0 mm
92.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare