Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4032 € - 2,6703 € | In produzione |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|||||||
0,1912 € - 0,2124 € | 2688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|||||||
4,1666 € - 4,6295 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
RKCF-13-A5 | 3,2148 € - 3,572 € | 13510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
||||||
2,5076 € - 2,7863 € | In produzione |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
6,7514 € - 7,5016 € | 12450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
MSFC-5EA | 2,8163 € - 3,1292 € | In produzione |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
2,5684 € - 2,8538 € | In produzione |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
|||||||
0,0871 € - 0,0968 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,094 € - 0,1044 € | 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||||
0,1555 € - 0,1727 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,1655 € - 0,1839 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,1094 € - 0,1215 € | In produzione |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,1903 € - 0,2115 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,1254 € - 0,1393 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,1039 € - 0,1155 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,226 € - 0,2511 € | 2425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,1342 € - 0,1491 € | 1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
0,1657 € - 0,1841 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
0,1605 € - 0,1783 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare