Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1857 € - 0,2016 € | In produzione |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||
0,1857 € - 0,2016 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
CLCBST-7-01 | 0,1857 € - 0,2016 € | 33629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||
0,1857 € - 0,2016 € | 4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1857 € - 0,2016 € | In produzione |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,1857 € - 0,2016 € | 4016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,1857 € - 0,2016 € | In produzione |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1857 € - 0,2016 € | 1191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,1857 € - 0,2016 € | 7019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,2403 € - 0,267 € | 4878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,2403 € - 0,267 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
0,2403 € - 0,267 € | 19489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,2403 € - 0,267 € | 48964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,2403 € - 0,267 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare