Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cerniere a sfilare Dadi quadrati

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniera a sfilare per montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere laterali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere lineari a sfilare in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere sfalsate a sfilare in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a sbalzo a sfilare in metallo consentono una rimozione semplice e veloce della porta con un angolo di rotazione della cerniera di 180. Disponibile in versione sinistrorsa e destrorsa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi quadrati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati di bronzo con fori passanti sono utilizzati quando serve un collegamento solido e sicuro. Forniscono stabilità e resistenza, e sono quindi adatti per applicazioni di media intensità. Comprendono fori passanti adatti a viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone è utilizzato nelle applicazioni in cui sono presenti carichi piuttosto leggeri. Robusto, resiste a corrosione, umidità e altri elementi.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. Comprendono fori passanti adatti a viti a testa cilindrica.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Materiale: bronzo (CuSn7ZnPb), acciaio (EN 10277-3, 11SMnPb37), ottone (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)