Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,6903 € - 56,7084 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
40,2511 € - 115,9718 € | In produzione |
2.362 in
60.0 mm
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
19,6903 € - 56,7084 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
58,2088 € - 116,6928 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
25,2727 € - 72,8174 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
26,2537 € - 51,0995 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
18,419 € - 35,8944 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
24,7771 € - 24,7771 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
19,8157 € - 41,6129 € | In produzione |
4.016 in
102.0 mm
|
Argento
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
19,8157 € - 41,6129 € | In produzione |
4.016 in
102.0 mm
|
Argento
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
19,8157 € - 41,6129 € | In produzione |
4.016 in
102.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
26,2537 € - 51,0995 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
19,8157 € - 41,6129 € | In produzione |
4.016 in
102.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
18,419 € - 35,8944 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
25,0792 € - 48,8361 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
25,0792 € - 25,0792 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare