Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rettangolare Inserti per tubi

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Connettori per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I connettori per tubi vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.

  • Materiale: poliammide (PA), polietilene (PE), polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colori: nero, blu, marrone, verde, grigio, rosso, argento, bianco e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari - Leggeri

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

  • Materiale: polietilene
  • Colore: nero
  • Calibro = da 1,0 a 2,0 mm

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.

Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.

Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.

  • Materiali: polietilene ad alta densità (HDPE), poliammide (PA) e alluminio.
  • Colori: nero, grigio e naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti filettati - Metrici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.

Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili in varie dimensioni, sia metriche che in pollici, o combinate.

  • Materiale: acciaio inossidabile (AISI 303)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti filettati - Pollici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.

Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.

  • Materiale: acciaio inossidabile (AISI 30 Materiale: 3), acciaio al carbonio

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti orizzontali per tubi rettangolari

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.

Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.

I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:

Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature

  • Materiale: nylon
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti rettangolari cromati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti rettangolari con cappuccio cromato e gli inserti rettangolari cromati rappresentano due varianti per la finitura con inserti cromati. Gli inserti con cappuccio cromato sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta e il cappuccio cromato migliora le qualità estetiche. Adatti a calibri da 1-2 mm. Gli inserti cromati forniscono una finitura ugualmente precisa e sono caratterizzati da cromatura molto lucida. Sono disponibili con cromatura standard o scura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)