Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.
I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:
Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza testa | Intervallo spessore parete compatibile | Lunghezza testa | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4154 € - 1,5772 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
0,74 € - 0,9274 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,9206 € - 4,4686 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,9423 € - 2,4693 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1,8333 € - 2,2917 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1,5552 € - 2,4192 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,8083 € - 2,124 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,1555 € - 5,02 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
1,6851 € - 1,9681 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
1,4508 € - 3,395 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1,5098 € - 1,7929 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,045 € - 5,3972 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
0,8194 € - 1,8629 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,0174 € - 4,7298 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
1,4508 € - 3,5981 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1,676 € - 2,5964 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,893 € - 4,1784 € | 736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1,2901 € - 1,6042 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
0,7506 € - 0,834 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare