Een volledig kunststof assortiment aantreksluitingen met een geribbelde band, ideaal voor het vastgrijpen van gladde materialen. Dit is een indicatief zegel dat bewijs van sabotage of manipulatie onthult en daarom helpt bij het voorkomen van diefstal. De zegels worden vaak gebruikt voor eenvoudige identificatie van leveringsdetails om efficiëntie te verbeteren. Ze zijn geschikt voor veel toepassingen, ook die robuuster van aard zijn. Het assortiment omvat verschillende opties, waaronder afscheurlippen voor snelle en gemakkelijke verwijdering zonder gereedschap. Daarnaast zijn er AceLock, LightLock, PrimeLock en SentryLock.
PrimeLock is een kosteneffectieve, sabotageverzegeling met een taghouder. Beschikt over een variabele lusconstructie uit één stuk met een uniek steeksteelontwerp dat de grip van de afdichting verbetert. Is voorzien van afscheurbare zijkanten en lange tag-opties. De langere tags zijn ideaal voor het printen van barcodes. PrimeLock wordt meestal gebruikt voor veilige bevestiging aan de hals van tassen of niet-gladde materialen. Voordelen van snelle identificatie van informatie en gemakkelijke verwijdering van de verzegeling, zonder snijgereedschap.
LightLock is speciaal ontwikkeld voor het markeren van brandblussers na het testen en heeft een lage breukbelasting voor eenvoudige verwijdering in noodgevallen. Voorzien van een variabele constructie uit één stuk voor een lage treksterkte en een dun afdichtlint met weerhaken (2,6 mm diameter). Deze afdichtingen zijn ideaal voor toepassingen met kleine afdichtopeningen. Kleurcodering zorgt voor eenvoudige identificatie. Verwijdering is mogelijk zonder gereedschap.
AceLock is een veelzijdige trekvaste afdichting die ideaal is voor toepassingen die beperkt zijn tot kleine afdichtingsruimten. Eenvoudig te gebruiken en er is geen gereedschap nodig voor plaatsing of verwijdering. Ontwerp met variabele lus versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme, dat de veiligheid versterkt en beschermt tegen sabotage door hitte. Voorzien van een dun afdichtlint met weerhaken (3,0 mm) en afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Ideaal voor meer robuuste toepassingen.
SentryLock is een multifunctioneel zegel dat veiligheid en verliespreventie biedt. Het heeft een hoge breeksterkte en een gebruiksvriendelijk ontwerp met afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Het ontwerp met variabele lus is versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme. Dit mechanisme profiteert van 'roll heat staking'-technologie. De afdichting is voorzien van grijptanden op de steel. Gebruikt om de hals van tassen stevig vast te maken en duidelijk bewijs te leveren van sabotage.
Hoge breeksterkten:8kg,12kg,20 kg en32kg
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Luslengte | Etiketlengte | Totale lengte | Kleur | Labelbreedte | Type | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1712 - € 0,1712 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,208 - € 0,208 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blauw
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
€ 0,1684 - € 0,1684 | 30000 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Blauw
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,2292 - € 0,2292 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1953 - € 0,1953 | 6995 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Wit
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
€ 0,2335 - € 0,2335 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,242 - € 0,242 | 5000 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,2335 - € 0,2335 | 898 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1712 - € 0,1712 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Oranje
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1684 - € 0,1684 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Oranje
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1953 - € 0,1953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blauw
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
€ 0,2038 - € 0,2038 | 980 Op voorraad |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
Wit
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
€ 0,1684 - € 0,1684 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Wit
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1684 - € 0,1684 | 7075 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,242 - € 0,242 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,2448 - € 0,2448 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,2448 - € 0,2448 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 3453 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
Blauw
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1712 - € 0,1712 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
11.811 in
300.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Wit
|
0.709 in
18.0 mm
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||
€ 0,1953 - € 0,1953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranje
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan