Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Fittingsdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,087 - € 0,1214 | 467 Op voorraad |
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 7327 Op voorraad |
Naturel
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||||||
€ 0,30 - € 0,5491 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
€ 0,2632 - € 0,4798 | 11571 Op voorraad |
Naturel
|
1.555 in
39.5 mm
|
||||||||
€ 0,3934 - € 0,6383 | 2852 Op voorraad |
Naturel
|
2.185 in
55.5 mm
|
||||||||
€ 0,087 - € 0,087 | 15790 Op voorraad |
Naturel
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 28552 Op voorraad |
Naturel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||||||
€ 0,1316 - € 0,1811 | 11644 Op voorraad |
Wit
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
€ 0,2547 - € 0,467 | 628 Op voorraad |
Naturel
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||||
€ 0,4331 - € 0,7062 | 4290 Op voorraad |
Naturel
|
1.783 in
45.3 mm
|
||||||||
€ 0,852 - € 1,67 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
2.402 in
61.0 mm
|
||||||||
€ 0,087 - € 0,087 | 13337 Op voorraad |
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
0.547 in
13.9 mm
|
||||||||
€ 0,1811 - € 0,3326 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
€ 0,2802 - € 0,5081 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||||
€ 0,3255 - € 0,5279 | 542 Op voorraad |
Naturel
|
1.803 in
45.8 mm
|
||||||||
€ 0,8548 - € 1,6842 | 528 Op voorraad |
Naturel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||||
€ 0,087 - € 0,087 | 20994 Op voorraad |
Wit
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||||
€ 0,2052 - € 0,375 | 3995 Op voorraad |
Naturel
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||||
€ 0,087 - € 0,1214 | 15215 Op voorraad |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan