Klinknagel kappen bieden een snelle en nette afwerking voor schroeven, voor tal van toepassingen. Ons assortiment is verkrijgbaar in wit, grijs, beige en zwart polyethyleen van lage of hoge densiteit. Ook hebben we een breed assortiment verschillende maten voor al uw toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kapdiameter | Pendiameter | Kleur | Materiaal | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,053 - € 0,053 | 33025 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
||||||
€ 0,053 - € 0,053 | 88 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
||||||
€ 0,0363 - € 0,0505 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.268 in
6.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Beige
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0573 - € 0,0801 | 820 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Beige
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0382 - € 0,0532 | 27675 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wit
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0508 - € 0,0709 | 57496 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0546 - € 0,0761 | 19998 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wit
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0526 - € 0,0733 | 30146 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wit
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0805 - € 0,0805 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.449 in
11.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
||||||
€ 0,053 - € 0,053 | 913 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Wit
|
LDPE
|
||||||
€ 0,0569 - € 0,0569 | 22996 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Wit
|
LDPE
|
||||||
€ 0,0382 - € 0,0532 | 74591 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0567 - € 0,0792 | 2500 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0573 - € 0,0801 | 826 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wit
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0508 - € 0,0709 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.402 in
10.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wit
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0546 - € 0,0761 | 23000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Grijs
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0526 - € 0,0733 | 32223 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Grijs
|
HDPE
|
||||||
€ 0,0571 - € 0,0796 | 31945 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
||||||
€ 0,053 - € 0,053 | 3176 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
||||||
€ 0,0577 - € 0,0577 | 36700 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan