Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter kogelbehuizing | Lengte stangeinde tot midden kogel | Schroefdraadlengte kogelbout | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 45,3255 - € 45,3255 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 74,7247 - € 74,7247 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 55,5408 - € 55,5408 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
€ 63,142 - € 63,142 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
€ 44,8831 - € 44,8831 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 73,3841 - € 73,3841 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 95,075 - € 95,075 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 54,7499 - € 54,7499 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 36,8663 - € 36,8663 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 81,3607 - € 81,3607 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 39,8424 - € 39,8424 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 31,5844 - € 31,5844 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 73,0356 - € 73,0356 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
€ 102,4751 - € 102,4751 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 95,7587 - € 95,7587 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 31,4905 - € 31,4905 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 62,8605 - € 62,8605 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
€ 73,3841 - € 73,3841 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
€ 94,7934 - € 94,7934 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 70,408 - € 70,408 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan