Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Panel Thickness Range | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0643 - € 0,0793 | 19183 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||||
€ 0,0821 - € 0,1014 | 6519 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||||
€ 0,0603 - € 0,0744 | 879 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||||
€ 0,0868 - € 0,1072 | 1995 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
||||
€ 0,0868 - € 0,1072 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||
€ 0,1627 - € 0,1627 | 355646 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
||||
€ 0,1854 - € 0,1854 | 2709 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||||
€ 0,2137 - € 0,2137 | 990 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||||
€ 1,7125 - € 1,7125 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||||
€ 0,089 - € 0,3085 | 7667 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
€ 0,1896 - € 0,2604 | 10348 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||||
€ 0,0743 - € 0,1177 | 34773 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
€ 0,1627 - € 0,1627 | 6895 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
||||
€ 0,2618 - € 0,2618 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||||
€ 0,167 - € 0,167 | 3073 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
€ 1,9107 - € 1,9107 | 998 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||||
€ 0,0409 - € 0,0651 | 27278 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
€ 0,0908 - € 0,1443 | 18639 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
€ 0,2788 - € 0,2788 | 8632 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
€ 0,0631 - € 0,067 | 1060 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan