Torsieveren zijn ideaal voor het opslaan en vrijgeven van energie of om druk over een korte afstand te bewaren. Verkrijgbaar in zowel rechtse als linkse richting en met verschillende beenhoeken. Vervaardigd uit RVS 302.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pootlengte vanaf de hartlijn | Buiging in graden | Draaddiameter | Spoelafmeting | Torsie | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
|||||
€ 2,1654 - € 2,406 | 7 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||||
€ 2,0663 - € 2,3069 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
|||||
€ 2,2079 - € 2,4626 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
|||||
€ 2,4768 - € 2,7457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
|||||
€ 2,8165 - € 3,1561 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
|||||
€ 3,0005 - € 3,3401 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
|||||
€ 3,2128 - € 3,5666 | 10 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.079 in
2.0 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
|||||
€ 3,9912 - € 4,4441 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
|||||
€ 8,1664 - € 9,0581 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.114 in
2.9 mm
|
15.1 mm
15.1 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||||
€ 12,4407 - € 13,0918 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
|||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan