Ronde bolle sluitringen worden meestal gebruikt voor het afdekken van grote gaten, zoals pijp- en buisuiteinden. Ze hebben een bolle vorm en hebben vaak een flensoppervlak onder de kop - zodat een last gelijkmatig over een oppervlak wordt verdeeld.
Dienen als bescherming voor de kop van een metalen schroef tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte | Boorgatdiameter | Binnendiameter | Buitendiameter | Boorgatdiepte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0292 - € 0,036 | 86 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||
16CW008043 | € 0,0217 - € 0,0268 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||||
€ 0,0562 - € 0,0695 | 838 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||
€ 0,0354 - € 0,0437 | 34542 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||||
€ 0,0371 - € 0,0458 | 993 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
€ 0,0202 - € 0,0249 | 7925 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||
€ 0,0215 - € 0,0265 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.256 in
6.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||||
€ 0,0221 - € 0,0273 | 6400 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||
€ 0,0368 - € 0,0454 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.228 in
5.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,07 - € 0,0864 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
€ 0,0278 - € 0,0343 | 252 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
€ 0,0555 - € 0,0685 | 705 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||
€ 0,2644 - € 0,3264 | 395 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||||
€ 0,0894 - € 0,1104 | 5000 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
€ 0,0476 - € 0,0588 | 450 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
€ 0,189 - € 0,2333 | 488 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
€ 0,0334 - € 0,0412 | 5683 Op voorraad |
0.287 in
7.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan