Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Verticale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Geschikt voor paneeldiktes | Hoogte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Bevestigingsmethode | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,7652 - € 6,7652 | 209 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 2,4626 - € 2,8023 | 385 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 2,7457 - € 3,8638 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 2,4626 - € 2,8023 | 1048 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 0,252 - € 0,28 | 10249 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
€ 0,3014 - € 0,3721 | 46738 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
€ 0,3014 - € 0,3721 | 998 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
€ 0,0804 - € 0,0919 | 8883 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
€ 4,6564 - € 4,6564 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 2,0805 - € 2,0805 | 9292 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 2,2362 - € 2,5617 | 1210 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Schroef
|
||||||
€ 2,1937 - € 3,0854 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 0,3333 - € 0,3696 | 3468 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
€ 0,3014 - € 0,3721 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
€ 0,3014 - € 0,3721 | 1361 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
€ 4,3875 - € 4,3875 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 4,713 - € 4,713 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 2,3353 - € 3,2977 | 13435 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 2,4626 - € 2,8023 | 233 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schroef
|
||||||
€ 0,225 - € 0,25 | 91 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
|
Vastklikken
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan