Zelfsluitende kabelhulzen; het overlappende ontwerp betekent dat het kan worden geïnstalleerd nadat de kabels al zijn gemonteerd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele kabeldiameters | Nominale binnendiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 46,8098 - € 56,3811 | 6 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
€ 73,5344 - € 88,5952 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 40,9678 - € 52,4388 | 9 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
€ 66,8565 - € 80,5481 | 4 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
€ 75,929 - € 97,1892 | 8 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 53,4748 - € 64,4281 | 3 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
€ 46,8098 - € 59,8384 | 4 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
€ 60,1786 - € 75,5901 | 10 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 55,0914 - € 70,517 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan