Deze LED-bevestigingen kunnen verticaal worden bevestigd, of in een hoek van 90. Ze zijn eenvoudig met de hand te bevestigen. Er zijn twee stijlen geschikt voor zowel T-1 als T-1 3/4 LED's
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Compatible LED Type | Type | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5095 - € 0,637 | 9470 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
|
90° LED houder
|
|||||||
€ 0,2631 - € 0,2631 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.181 in
4.6 mm
|
|
LED houders
|
|||||||
€ 0,5038 - € 0,629 | 1035 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
90° LED houder
|
|||||||
€ 0,5095 - € 0,5095 | 557 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
|
90° LED houder
|
|||||||
€ 0,1599 - € 0,2321 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.272 in
6.9 mm
|
|
LED houders
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan