One-touch bevestigingen met inschuifbare vergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Heeft een one-touch nokhendel die de klemschacht helemaal intrekt wanneer het werkstuk wordt vrijgegeven; zo kan de klem veilig dicht of open worden gezet. Als de hendel is in de stand 'uit' staat moet deze eerst in de stand 'in' worden gezet. Als u een klik hoort, is de klem helemaal vastgezet. Zet de hendel weer in de stand 'uit' om deze te openen.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 37,6575 - € 50,21 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.5
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
30.0
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
|||
€ 49,3275 - € 65,77 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
17.0
|
18.0
|
26.5
|
8.0
|
38.0
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
|||
€ 39,4725 - € 52,63 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
17.0
|
18.0
|
36.5
|
8.0
|
38.0
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
|||
€ 47,5425 - € 63,39 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.5
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
30.0
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan