One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit drie delen: een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij los van de body en laat de bevestiging los. De kogellager sluit de bevestiging als deze weer in de body wordt geduwd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Materiaal: RVS, StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Type knop | d2 | Materiaal | h1 | d3 | d1 -0.05|-0.10 | m | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 43,0425 - € 57,39 | 21 Op voorraad |
T-greep
|
18.0
|
Staal
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 40,35 - € 53,80 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Drukknop
|
16.0
|
RVS
|
34.4
|
35.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
€ 43,0425 - € 57,39 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
T-greep
|
18.0
|
Staal
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 52,0125 - € 69,35 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
T-greep
|
18.0
|
RVS
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 52,0125 - € 69,35 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Drukknop
|
16.0
|
RVS
|
39.4
|
32.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
€ 36,78 - € 49,04 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Drukknop
|
12.0
|
RVS
|
22.0
|
25.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
€ 52,0125 - € 69,35 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
T-greep
|
18.0
|
RVS
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 51,1125 - € 68,15 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Drukknop
|
12.0
|
RVS
|
26.0
|
23.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
€ 35,8725 - € 47,83 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verzonken knop
|
16.0
|
Staal
|
34.5
|
35.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
€ 40,35 - € 53,80 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
T-greep
|
14.0
|
Staal
|
24.5
|
25.0
|
6.0
|
M2 x 0.4
|
|||
€ 34,9725 - € 46,63 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verzonken knop
|
12.0
|
Staal
|
22.0
|
25.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
€ 65,4675 - € 87,29 | 7 Op voorraad |
T-greep
|
14.0
|
RVS
|
24.5
|
25.0
|
6.0
|
M2 x 0.4
|
|||
€ 68,1525 - € 90,87 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
T-greep
|
18.0
|
RVS
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 68,1525 - € 90,87 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
T-greep
|
18.0
|
RVS
|
31.0
|
34.0
|
10.0
|
M3 x 0.5
|
|||
€ 26,9025 - € 35,87 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Drukknop
|
12.0
|
Staal
|
22.0
|
12.0
|
6.0
|
M8 x 1.25
|
|||
€ 28,71 - € 38,28 | 27 Op voorraad |
Drukknop
|
16.0
|
Staal
|
34.4
|
16.0
|
10.0
|
M12 x 1.5
|
|||
€ 49,3275 - € 65,77 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
T-greep
|
14.0
|
RVS
|
24.5
|
25.0
|
6.0
|
M2 x 0.4
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan