Pluggen met een centrale treklip bieden een eenvoudige en snelle oplossing voor het verwijderen van het onderdeel wanneer er sprake is van krappe afmetingen. De treklip is groot genoeg om indien nodig te worden gebruikt met handschoenen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plugdiameter | Totale diameter | Kleur | Massief materiaal | Maximale plugdiameter | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1712 - € 0,1712 | 32085 Op voorraad |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch rubber
|
|
|||||
€ 0,1079 - € 0,1851 | 12896 Op voorraad |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch rubber
|
|
|||||
€ 0,0327 - € 0,0392 | 569 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
€ 0,0659 - € 0,0784 | 13990 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
€ 0,15 - € 0,2571 | 12822 Op voorraad |
|
0.846 in
21.5 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch rubber
|
|
|||||
€ 0,1769 - € 0,1967 | 70587 Op voorraad |
|
1.161 in
29.5 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch rubber
|
|
|||||
€ 0,1286 - € 0,2217 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.768 in
19.5 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch rubber
|
|
|||||
€ 0,0396 - € 0,0471 | 21657 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0659 - € 0,0784 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
€ 0,1655 - € 0,2847 | 6207 Op voorraad |
|
0.925 in
23.5 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch rubber
|
|
|||||
€ 0,1797 - € 0,2009 | 399444 Op voorraad |
|
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch rubber
|
|
|||||
€ 0,0328 - € 0,0392 | 411 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
€ 0,0396 - € 0,0471 | 3079 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||
€ 0,0724 - € 0,0863 | 11622 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
€ 0,0989 - € 0,1174 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||||
€ 0,1317 - € 0,1571 | 2155 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Geel
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||||
€ 0,0591 - € 0,1001 | 3222 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.425 in
10.8 mm
|
|||||
€ 0,1306 - € 0,2909 | 3705 Op voorraad |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rood
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||||
€ 0,8407 - € 1,4236 | 80 Op voorraad |
2.335 in
59.3 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
Rood
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
2.65 in
67.3 mm
|
|||||
€ 0,1514 - € 0,3358 | 25393 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Oranje
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan