Pluggen met zijdelingse treklip beschermen schroefdraad of platte onderdelen en beschikken over een zijdelingse treklip voor snelle verwijdering. Door het tapse ontwerp past elke maat op meerdere binnendiameters. Daarnaast biedt het ontwerp bestendigheid tegen chemicaliën en verontreinigingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Minimale totale diameter | Maximale totale diameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0747 - € 0,1489 | 45292 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
€ 0,1019 - € 0,2035 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
€ 0,1385 - € 0,2674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
TPR
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
€ 0,1797 - € 0,3447 | 1385 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
€ 0,2264 - € 0,4071 | 35913 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||||||
€ 0,0747 - € 0,1625 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Blauw
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 0,13 - € 0,2832 | 2708 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
€ 0,1613 - € 0,3536 | 26185 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||
€ 0,2278 - € 0,4933 | 2028 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.843 in
46.8 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
€ 0,1174 - € 0,2556 | 2203 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
€ 0,0939 - € 0,2065 | 27754 Op voorraad |
Zwart
|
TPR
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
€ 0,0959 - € 0,1914 | 17137 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1343 - € 0,2508 | 13050 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 0,1755 - € 0,3269 | 32546 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,2222 - € 0,3953 | 26620 Op voorraad |
Naturel
|
TPR
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||
€ 0,1613 - € 0,5112 | 5786 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||||||
€ 0,088 - € 0,1923 | 68488 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.803 in
20.4 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||||||
€ 0,1585 - € 0,3447 | 9127 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
||||||
€ 0,1882 - € 0,4279 | 65266 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.78 in
45.2 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
€ 0,0778 - € 0,0922 | 44122 Op voorraad |
Zwart
|
TPR
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan