Rechthoekige insteekdoppen en glijders zijn bij uitstek geschikt voor lichtgewicht maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, zorgen ze voor een schoon en keurig uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopbreedte | Insteekhoogte | Koplengte | Compatibel buiskaliber | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,135 - € 0,2205 | 3594 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,334 - € 0,5468 | 1823 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,1411 - € 0,1634 | 135 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,0871 - € 0,1426 | 3334 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,184 - € 0,3001 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,4076 - € 0,6152 | 715 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,103 - € 0,1682 | 7605 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,2816 - € 0,4606 | 4172 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,1953 - € 0,3239 | 20235 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,1514 - € 0,2478 | 5794 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,6793 - € 1,1145 | 1468 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
€ 0,3665 - € 0,4547 | 1149 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan