Rechthoekige insteekdoppen worden gebruikt in buistoepassingen en zorgen voor een net en strak uiterlijk. Deze insteekdoppen hebben daarnaast als voordeel dat ze een verchroomde kap hebben, wat een aantrekkelijk hoogglansuiterlijk bied dat perfect geschikt is voor de afwerking van producten.
Geschikte toepassingen zijn onder andere stoel- en tafelpoten, kasten, legplanken en dergelijke. Het assortiment omvat ook opties met ribbels die gemakkelijk kunnen worden aangebracht en een vormgesloten passing bieden. Deze opties zijn geschikt voor een wanddoorsnede van 1,0 tot 2,0 mm dikte.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopbreedte | Kleur | Materiaal | Koplengte | Compatibel buiskaliber | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4897 - € 0,9094 | 1590 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 0,7388 - € 1,8249 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
€ 1,0091 - € 2,6541 | 600 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
€ 0,9015 - € 1,0615 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
€ 1,1747 - € 3,091 | 6700 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
€ 0,7105 - € 1,3018 | 1000 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Chroom
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 1,0091 - € 2,6541 | 16 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
€ 2,3636 - € 4,9635 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
€ 1,4577 - € 1,5285 | 1798 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
€ 0,5265 - € 0,9629 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
Chroom
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 0,9482 - € 1,9913 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
€ 1,9673 - € 4,1313 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
€ 0,8795 - € 1,0356 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
€ 1,7125 - € 3,5963 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
€ 0,5774 - € 1,0729 | 2164 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Chroom
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 1,0657 - € 2,4847 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
€ 1,9956 - € 4,6366 | 409 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 1,1506 - € 1,278 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
€ 1,3743 - € 3,5963 | 237 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan