Bij regelbare frictiescharnieren wordt de weerstand eenvoudig met een enkele schroef bijgesteld. Ze worden toegepast om deuren of panelen in een bepaalde positie te houden. De regelschroef is gemaakt van RVS. Het medium scharnier is geschikt voor M4-bevestigingen en de grote scharnier is geschikt voor M6-bevestigingen, beide zijn niet inbegrepen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Kleur | Totale dikte | Verstelbare frictie | Totale breedte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,1317 - € 6,5148 | 149 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstelbaar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
€ 3,1024 - € 6,454 | 638 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstelbaar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
€ 12,8229 - € 25,5906 | 26 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verstelbaar
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
€ 5,5764 - € 11,0565 | 235 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Zwart
|
0.807 in
20.5 mm
|
Verstelbaar
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
€ 4,161 - € 9,1543 | 1259 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verstelbaar
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
€ 5,5198 - € 6,5246 | 3 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstelbaar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
€ 21,9338 - € 46,0611 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Wit
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
€ 14,8204 - € 31,1228 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Wit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
€ 21,472 - € 45,0913 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Zwart
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
€ 5,5198 - € 6,5246 | 1 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstelbaar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
€ 13,226 - € 27,7747 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Wit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan