Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit. De hoogwaardige afwerking is ideaal voor productpresentatie.
De ronde insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht, die eenvoudig kan worden aangebracht. Biedt grijpkracht waarmee de insteekdop op zijn plek wordt gehouden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Insteekhoogte | Materiaal | Compatible Tube Size | Compatibel buiskaliber | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1613 - € 0,4636 | 63846 Op voorraad |
Chroom
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 0,6397 - € 0,9986 | 5231 Op voorraad |
Chroom
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
|
1.5
|
|||||
€ 1,1733 - € 1,7862 | 475 Op voorraad |
Chroom
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
|
1.5
|
|||||
€ 0,2236 - € 0,4666 | 6727 Op voorraad |
Chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 0,593 - € 1,5574 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zilver chroom
|
0.177 in
4.5 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 0,7416 - € 1,5574 | 814 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 0,8237 - € 1,7298 | 1140 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 0,6581 - € 0,8237 | 800 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 0,9864 - € 2,0716 | 3474 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,0388 - € 1,1535 | 599 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,1832 - € 1,3162 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,233 - € 1,5327 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,1832 - € 3,1208 | 45 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,9956 - € 4,1908 | 864 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,1543 - € 1,2841 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,1916 - € 1,4912 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,1832 - € 3,1208 | 1577 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,6983 - € 4,1908 | 1 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 0,9864 - € 2,0716 | 387 Op voorraad |
Zilver chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
€ 1,0135 - € 1,1253 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zilver chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan