Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 48,6874 - € 48,6874 | 8 Op voorraad |
M24
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
€ 84,0708 - € 84,0708 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
€ 33,0763 - € 33,0763 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
€ 1,6417 - € 3,2397 | 129 Op voorraad |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
€ 0,6199 - € 1,4296 | 1752 Op voorraad |
M8
|
Achtkant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 2,8165 - € 3,3401 | 577 Op voorraad |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
€ 0,7062 - € 1,6317 | 900 Op voorraad |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 3,2835 - € 3,2835 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
Achtkant
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
€ 3,5949 - € 3,5949 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
€ 0,3849 - € 0,7638 | 1980 Op voorraad |
M6
|
Achtkant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 0,6142 - € 1,2156 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
Achtkant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 0,9312 - € 1,8457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
€ 1,7269 - € 3,6265 | 397 Op voorraad |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
€ 0,6383 - € 1,2631 | 2078 Op voorraad |
M8
|
Achtkant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 0,8407 - € 1,6644 | 4221 Op voorraad |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 0,7557 - € 1,4979 | 24 Op voorraad |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
€ 1,5427 - € 3,0613 | 1132 Op voorraad |
M10
|
Achtkant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
€ 0,6694 - € 1,3255 | 5437 Op voorraad |
M8
|
Achtkant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 1,2321 - € 1,2321 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
€ 46,154 - € 51,2916 | 19 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan