Deze overschuifbare borgmoeren zijn ontworpen voor een snelle montage en stevige bevestiging om het draaien, afschuiven of loskomen van schroeven of bouten te vermijden. Het elimineert het tijdrovend op- en afdraaien op lange schroefdraad en het risico op breuk van de schroefdraad
Het is verzinkt voor corrosiebestendigheid en kan over beschadigde of gebogen studs tot een hoek van 20 graden worden geschoven. Het is geschikt voor gebruik buitenshuis en is zowel onderhoudsvrij als herbruikbaar. Het is 50% sneller te monteren en demonteren, om tijdens gebruik tijd en moeite te besparen.
Eenvoudig te installeren in krappe locaties en heeft geen speciale sleutel nodig. Open de borgmoer, plaats deze zoals gewenst en maak vast met een sleutel. Is daarnaast tevens bestand tegen temperaturen tot +150C. Wordt vaak gebruikt in bouw, steigerbouw, automive en mechanische toepassingen.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h1 | A/F | d1 | w1 | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Op voorraad |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
|||||||
477 Op voorraad |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
|||||||
47 Op voorraad |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
|||||||
31 Op voorraad |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
|||||||
277 Op voorraad |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
|||||||
1 Op voorraad |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
|||||||
12 Op voorraad |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan