Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,3221 - € 8,3221 | 5000 Op voorraad |
M12
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen;Staal
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
€ 6,2416 - € 6,2416 | 2420 Op voorraad |
M10
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamide;Zacht staal
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
€ 7,8925 - € 20,419 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10 x 1.5
|
Kunststof wartel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
€ 62,3077 - € 62,3077 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24 x 3.0
|
Kunststof wartel
|
Koper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Staal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||||
€ 12,2097 - € 34,1604 | 2 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
€ 16,5046 - € 41,2331 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6 x 1.0
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
1 in
25.4 mm
|
RVS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||
€ 57,3634 - € 143,5942 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16 x 2.0
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
€ 6,9003 - € 17,8034 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8 x 1.25
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
||||
€ 23,5988 - € 58,9565 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10 x 1.5
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
€ 20,4093 - € 52,6971 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16 x 2.0
|
Kunststof wartel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
€ 27,0909 - € 70,8869 | 6 Op voorraad |
M20 x 2.5
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||
€ 137,3494 - € 144,5987 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24 x 3.0
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
4.252 in
108.0 mm
|
RVS
|
4.016 in
102.0 mm
|
||||
€ 6,8056 - € 9,2528 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8 x 1.25
|
Kunststof wartel
|
Koper
|
1.252 in
31.8 mm
|
Staal
|
|
||||
€ 26,1976 - € 34,869 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20 x 2.5
|
Kunststof wartel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||
€ 7,8925 - € 20,419 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10 x 1.5
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
€ 33,4262 - € 86,2235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M24 x 3.0
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Staal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||||
€ 30,1983 - € 37,7514 | 39 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
€ 8,9319 - € 22,3143 | 1 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Kunststof wartel
|
Koper
|
1.252 in
31.8 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
||||
€ 9,6482 - € 14,1259 | 3 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
€ 32,3938 - € 40,513 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12 x 1.75
|
Kunststof wartel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
RVS
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan