Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,9492 - € 12,2454 | 52 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||
€ 8,7184 - € 18,3087 | 60 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen
|
Grijs
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
€ 2,6891 - € 5,6471 | 59 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met gekartelde pen
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
|
|||||
€ 1,9333 - € 4,06 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met rem met kap
|
Zwart
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||
€ 4,4016 - € 9,2435 | 196 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat zonder rem
|
Grijs
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||
€ 3,5637 - € 7,4838 | 1875 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat zonder rem
|
Zilver;Zwart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||
€ 10,0771 - € 21,162 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen en rem
|
Grijs
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
€ 12,002 - € 25,2042 | 6 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen met kap
|
Zwart
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
€ 5,5905 - € 11,5321 | 365 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met draadpen
|
Zwart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
€ 32,1563 - € 67,5284 | 366 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwenkwiel met kartelpen
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||||
€ 3,9821 - € 8,3625 | 174 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Spaakwiel met kap
|
Zilver;Zwart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||
€ 2,2796 - € 4,7872 | 3011 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met kap
|
Zwart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||
€ 5,9302 - € 12,5724 | 34 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat zonder rem
|
Zwart
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
€ 12,3558 - € 12,3558 | 70 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat en kap
|
Zwart
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
€ 58,0428 - € 121,8899 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat zonder rem
|
Grijs
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
€ 11,2235 - € 24,8178 | 538 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met zwenkplaat en rem
|
Grijs
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
€ 4,2601 - € 7,5493 | 167 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Zwart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||
€ 3,6798 - € 7,2818 | 192 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwenkwiel met draadpen
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||||
€ 2,9863 - € 6,2713 | 151 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Zwart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||||
€ 2,0776 - € 4,363 | 3499 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel zonder kap
|
Zwart
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan