Deze machinaal bewerkbare Uniforce klemmen kan twee componenten met dezelfde klemwerking als een enkele klem klemmen. De klemkaken bevatten overtollig materiaal dat met de machine kan worden verwijderd om op de vorm van uw werkstuk te passen. Het is zeer sterk, duurzaam en flexibel. Ze zijn bestand tegen enorme gewichten en extreme druk, terwijl de werking blijft behouden.
Het is zeer nuttig voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. De vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme zorgt voor nauwkeurig en gecontroleerd klemmen voor een buitengewone stabiliteit en nauwkeurigheid. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Materiaal: AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 38,17 - € 44,91 | 20 Op voorraad |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
|||
€ 105,57 - € 124,20 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
|||
€ 172,61 - € 203,07 | 28 Op voorraad |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
|||
€ 27,59 - € 32,46 | 20 Op voorraad |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
|||
€ 26,31 - € 30,95 | 20 Op voorraad |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan