Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Handgreeplengte | Kleur | Voltooien | Kophoogte | Bevestigingsgatlengte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 37,4214 - € 37,4214 | 50 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart gepoedercoat
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 37,4214 - € 37,4214 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 37,4214 - € 37,4214 | 25 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 8,4546 - € 17,7548 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
€ 8,8141 - € 18,5097 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.043 in
26.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
€ 8,4546 - € 17,7548 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.965 in
24.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
€ 38,7376 - € 38,7376 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 37,4214 - € 37,4214 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart gepoedercoat
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 24,6551 - € 51,2348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 24,6551 - € 51,2348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 19,6023 - € 40,7394 | 91 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 29,3257 - € 57,7646 | 44 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 19,6023 - € 40,7394 | 71 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 15,8942 - € 32,9992 | 49 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 8,4546 - € 17,7548 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.965 in
24.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.043 in
26.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||
€ 19,6023 - € 40,7394 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 24,6551 - € 51,2348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 34,9587 - € 68,8333 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 40,0539 - € 59,4209 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan