Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2707 - € 0,3789 | 19434 Op voorraad |
Cilindervormig
|
Zwart
|
PU;Rubber
|
128
|
0.398 in
10.1 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
€ 0,0717 - € 0,1004 | 5095 Op voorraad |
Ronde-piramide
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
€ 0,3484 - € 0,4877 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Cilindervormig
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0952 - € 0,1333 | 30524 Op voorraad |
Cilindervormig
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
200
|
0.063 in
1.6 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
€ 0,4888 - € 0,6843 | 913 Op voorraad |
Cilindervormig
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
€ 0,1196 - € 0,1674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koepel
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
€ 0,1008 - € 0,1412 | 21356 Op voorraad |
Koepel
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
€ 0,0781 - € 0,1094 | 4498 Op voorraad |
Koepel
|
Zwart
|
PU;Rubber
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
€ 0,1638 - € 0,2294 | 5040 Op voorraad |
Koepel
|
Transparant
|
PU;Rubber
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
€ 0,0431 - € 0,0604 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koepel
|
Zwart
|
PU;Rubber
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|||
€ 12,5687 - € 13,3041 | 277 Op voorraad |
Koepel
|
Naturel
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
€ 0,388 - € 0,5432 | 5553 Op voorraad |
Koepel
|
Zwart
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
€ 0,3656 - € 0,5118 | 2021 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
84
|
0.217 in
5.5 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,122 - € 0,1708 | 252 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
€ 0,31 - € 0,434 | 4032 Op voorraad |
Vlak
|
Grijs
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
€ 0,0359 - € 0,0399 | 220 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
€ 0,06 - € 0,0666 | 2044 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
€ 0,1164 - € 0,1295 | 700 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
€ 0,2321 - € 0,2575 | 66 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
€ 0,0332 - € 0,0369 | 28296 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan