We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0558 - € 1,1718 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
Wit
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||||||
€ 1,4577 - € 2,0522 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||||||
€ 25,8581 - € 76,0586 | 18 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||||||
€ 70,4411 - € 207,0732 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6.89 in
175.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||||||
€ 0,7458 - € 0,8265 | 683 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||||||
€ 2,5475 - € 2,5475 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||||||
€ 5,9302 - € 11,5321 | 36 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||||||
€ 25,5326 - € 25,5326 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
10.236 in
260.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 2,5475 - € 2,5475 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
Donkergrijs
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||||||
€ 0,3439 - € 0,6806 | 837 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
Polymeer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||||||
€ 1,128 - € 1,571 | 322 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||||||
€ 3,3968 - € 4,7413 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||||||
€ 0,5845 - € 0,6086 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
€ 0,7331 - € 1,0261 | 80 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||||||
€ 55,1697 - € 162,1929 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.906 in
150.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||||||
€ 10,063 - € 19,557 | 21 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||||||
€ 20,3383 - € 40,6002 | 154 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 1,6559 - € 1,6559 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||||||
€ 3,2411 - € 3,2411 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
€ 17,4652 - € 24,4569 | 38 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Blauw
|
Kunststof
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan