Zwenkwielen voor hoge temperaturen zijn ideaal voor apparatuur zoals ovenwielen voor bakkerijen, maar ook voor toepassingen waar hoge temperaturen worden verwacht, zoals: industriële ovenapparatuur en sterilisatoren. Plus andere toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Ons assortiment bestaat uit boutgat, vaste plaat en zwenkplaatwielen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, waaronder thermoplast, rvs en rubber. Verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 36,1051 - € 72,0461 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 41,8938 - € 83,5782 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||||||
€ 34,9304 - € 115,8563 | 28 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
€ 52,0984 - € 172,8334 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
€ 30,0333 - € 59,979 | 36 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 47,074 - € 93,9512 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 35,3974 - € 117,3127 | 28 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 63,3361 - € 126,4374 | 32 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 69,1248 - € 229,2755 | 28 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
€ 49,7348 - € 99,2417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||||||
€ 19,6023 - € 57,6606 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Thermoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||||||
€ 25,4618 - € 50,7949 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 31,6044 - € 92,9407 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Rubber
|
100.0 N
100.0 N
|
||||||
€ 29,1841 - € 85,8074 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||||||
€ 38,2564 - € 76,3261 | 13 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Met vaste plaat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
€ 19,6731 - € 57,8093 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Thermoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||||||
€ 35,6805 - € 71,2139 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||||||
€ 40,9314 - € 81,7057 | 27 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
€ 25,0797 - € 73,7105 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Thermoplastisch polymeer
|
100.0 N
100.0 N
|
||||||
€ 29,6937 - € 59,2062 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan