Meniu Caută

Balamale cu cuplu cu ax dublu

În stoc

Balamalele cu cuplu cu ax dublu sunt realizate din oțel inoxidabil și sunt ideale ca suporturi pivotante pentru monitoare. Valoarea fixă de cuplu permite balamalei să pivoteze într-o manieră uniformă și controlată în ambele direcții.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Material complet Cumpără
93,5369 RON - 209,3326 RON 42 În stoc
35.0 mm
30.0 mm
Aluminiu
1 155,8766 RON - 2 296,9341 RON În producție
50.0 mm
76.0 mm
Oțel inoxidabil
610,8241 RON - 1 189,6633 RON 2 În stoc
60.0 mm
30.0 mm
Oțel inoxidabil
Balama cu arc 35.0 mm 30.0 mm Aluminiu

10299708

Interval de preț
209,3326 RON - 93,5369 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.2 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu arc 50.0 mm 76.0 mm Oţel inoxidabil 303

10300015

Interval de preț
2 296,9341 RON - 1 155,8766 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    76.0 mm
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
  • Formă orificiu de montare
    Rotund
Balama cu arc 60.0 mm 30.0 mm Oţel inoxidabil 303

10300022

Interval de preț
1 189,6633 RON - 610,8241 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
  • Formă orificiu de montare
    Rotund