Meniu Caută

Element de închidere pentru panouri

În stoc

Elementele de închidere pentru panouri se montează pe ușile cabinetelor sau ale panourilor de acces și, în combinație cu un zăvor, le mențin bine închise. Aceste elemente de închidere pentru panouri emit un sunet la închidere și deschidere și sunt dispozitive de închidere ideale pentru incinte.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
1,9988 RON - 1,9988 RON 896 În stoc
Nailon
2,3822 RON - 2,3822 RON În producție
Oțel
11.8 mm
18,2262 RON - 40,1963 RON În producție
70.0 mm
Oțel
19.0 mm
0,8912 RON - 0,8912 RON 240 În stoc
Nailon
0,8452 RON - 0,8452 RON În producție
25.0 mm
POM
7.0 mm
1,3348 RON - 1,3348 RON În producție
Nailon
10,8158 RON - 24,1591 RON În producție
35.0 mm
Oțel
11.0 mm
1,8893 RON - 1,8893 RON 500 În stoc
28.6 mm
POM
0,7872 RON - 0,7872 RON 2000 În stoc
10.7 mm
POM
10.7 mm
10,9457 RON - 28,0243 RON În producție
50.0 mm
Oțel
16.0 mm
Bolț panou 10.0 mm 10.0 mm Nailon Negru

10153246

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
896 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Tip
    Plăcuță
Bolț panou 7.2 mm 7.2 mm Oțel Negru

10153697

Interval de preț
2,3822 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime totală
    11.8 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Tip
    Plăcuță
Bolț panou 70.0 mm 19.0 mm Oțel Natural

10208106

Interval de preț
40,1963 RON - 18,2262 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    19.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    Plăcuță
Bolț panou 0.390 in 0.390 in Nailon Natural

10153277

Interval de preț
0,8912 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.2 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Tip
    Plăcuță
Bolț panou 3.0 mm 3.0 mm POM Negru

10153826

Interval de preț
0,8452 RON - 0,8452 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.2 mm
  • Lungime totală
    25.0 mm
  • Lățime totală
    7.0 mm
  • Material complet
    Poliacetal
  • Culoare
    Negru
Bolț panou 5.8 mm 6.4 mm Nailon Negru

10002391

Interval de preț
1,3348 RON - 1,3348 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Tip
    Plăcuță
  • Cod Vamal
    3926909790
Bolț panou Oțel Natural

10208083

Interval de preț
24,1591 RON - 10,8158 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    Plăcuță
Bolț panou 0.260 in 0.260 in POM Negru

10153253

Interval de preț
1,8893 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    3.7 mm
  • Lungime totală
    28.6 mm
  • Material complet
    Poliacetal
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bolț panou 7.2 mm 7.2 mm POM Natural

10002421

Interval de preț
0,7872 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    7.0 mm
  • Lungime totală
    10.7 mm
  • Lățime totală
    10.7 mm
  • Material complet
    Poliacetal
  • Culoare
    Natural
Bolț panou Oțel Natural

10208090

Interval de preț
28,0243 RON - 10,9457 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    Plăcuță