Meniu Caută

Balamale cu cuplu rezistent reglabil - cu reglare la nivelul știftului

În stoc

Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Grosime totală Lățime totală Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
67,8395 RON - 145,8805 RON 43 În stoc
3.0 mm
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
15.0 mm
120,6998 RON - 288,3735 RON În producție
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
48.0 mm
209,0616 RON - 480,9485 RON 25 În stoc
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
48.0 mm
228,092 RON - 524,6584 RON 78 În stoc
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
48.0 mm
209,0616 RON - 480,9485 RON În producție
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
48.0 mm
Balama cu arc 35.0 mm 30.0 mm Aluminiu Negru

10352878

Interval de preț
145,8805 RON - 67,8395 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    15.0 mm
  • Grosimea balamalei
    3.0 mm
  • Cuplu maxim
    1.00 Nm
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10272534

Interval de preț
288,3735 RON - 120,6998 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Natural

10273661

Interval de preț
480,9485 RON - 209,0616 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10273685

Interval de preț
524,6584 RON - 228,092 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Natural

10273678

Interval de preț
480,9485 RON - 209,0616 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm