Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

În stoc

Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
1,7798 RON - 4,2871 RON În producție
22.0 mm
M8
Alamă
Mamă
16.0 mm
PA
9,57 RON - 9,7069 RON În producție
16.0 mm
M4
Alamă
Mamă
5.0 mm
PA
57,8718 RON - 78,9286 RON În producție
63.0 mm
M10
Alamă
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
38,0062 RON - 38,5675 RON În producție
63.0 mm
M8
Alamă
Prezon filetat de plastic
25.0 mm
PA
40,8812 RON - 41,4974 RON În producție
63.0 mm
M10
Alamă
Threaded Blind Hole
25.0 mm
PA
0,9543 RON - 1,3252 RON În producție
7.0 mm
M2.5
PA
Mamă
9.0 mm
PA
1,3553 RON - 1,8756 RON 249 În stoc
14.5 mm
M6
PA
Mamă
13.0 mm
PA
38,6086 RON - 38,6086 RON 7 În stoc
44.0 mm
M6
Alamă
Orificiu filetat
PP
1,7798 RON - 4,2871 RON În producție
22.0 mm
M6
Alamă
Mamă
16.0 mm
PA
5,9692 RON - 17,456 RON 280 În stoc
28.0 mm
M8
Oțel
Mamă
50.0 mm
PA
13,0886 RON - 13,1434 RON 40 În stoc
32.0 mm
M8
Alamă
Mamă
8.0 mm
PA
88,6628 RON - 90,0047 RON În producție
100.0 mm
M16
Alamă
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
39,3205 RON - 39,964 RON În producție
63.0 mm
M8
Alamă
Threaded Blind Hole
25.0 mm
PA
7,8997 RON - 19,1318 RON În producție
15.0 mm
M4
Oțel
Mamă
25.0 mm
PA
1,2417 RON - 1,725 RON În producție
12.5 mm
M5
PA
Mamă
12.0 mm
PA
14,6631 RON - 22,9872 RON În producție
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat de plastic
12.0 mm
PA
1,3293 RON - 3,1979 RON 52 În stoc
15.0 mm
M4
Alamă
Mamă
11.0 mm
PA
4,6002 RON - 13,881 RON 524 În stoc
23.0 mm
M5
Oțel
Mamă
25.0 mm
PA
9,57 RON - 9,7069 RON În producție
20.0 mm
M5
Alamă
Mamă
10.0 mm
PA
57,3378 RON - 58,2278 RON În producție
63.0 mm
M12
Alamă
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • din 2
Mâner rotund striat 22.0 mm Inserție M8 16.0 mm PA Negru

10260845

Interval de preț
4,2871 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    22.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 16.0 mm Inserție M4 5.0 mm PA Negru

10364222

Interval de preț
9,7069 RON - 9,57 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Diametru bază
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 63.0 mm Inserție M10 PA Negru

10366578

Interval de preț
78,9286 RON - 57,8718 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Roată de mână 63.0 mm M8 25.0 mm Oțel PA

10366615

Interval de preț
38,5675 RON - 38,0062 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Roată de mână 63.0 mm Inserție M10 PA Negru

10366653

Interval de preț
41,4974 RON - 40,8812 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Mâner de prindere 7.0 mm M2.5 PA Negru

10065914

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 14.5 mm M6 PA Negru

10065952

Interval de preț
1,8756 RON - 1,3553 RON

Niveluri de stoc
249 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    14.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 44.0 mm M6 PP Negru

10188903

Interval de preț
38,6086 RON - 38,6086 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 22.0 mm Inserție M6 16.0 mm PA Negru

10260838

Interval de preț
4,2871 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    22.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 28.0 mm Inserție M8 50.0 mm PA Negru

10159743

Interval de preț
17,456 RON - 5,9692 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 32.0 mm Inserție M8 8.0 mm PA Negru

10364307

Interval de preț
13,1434 RON - 13,0886 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 100.0 mm Inserție M16 PA Negru

10366608

Interval de preț
90,0047 RON - 88,6628 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungimea filetului
    37.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    100.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Roată de mână 63.0 mm Inserție M8 PA Negru

10366646

Interval de preț
39,964 RON - 39,3205 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Mâner rotund striat 15.0 mm Inserție M4 25.0 mm PA Negru

10159606

Interval de preț
19,1318 RON - 7,8997 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner de prindere 12.5 mm M5 PA Negru

10065945

Interval de preț
1,725 RON - 1,2417 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    12.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 50.0 mm M10 PA Negru

10333303

Interval de preț
22,9872 RON - 14,6631 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 15.0 mm Inserție M4 11.0 mm PA Negru

10260814

Interval de preț
3,1979 RON - 1,3293 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 23.0 mm Inserție M5 25.0 mm PA Negru

10159644

Interval de preț
13,881 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
524 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 20.0 mm Inserție M5 10.0 mm PA Negru

10364253

Interval de preț
9,7069 RON - 9,57 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Diametru bază
    11.5 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 63.0 mm Inserție M12 PA Negru

10366585

Interval de preț
58,2278 RON - 57,3378 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Roată de mână 80.0 mm M10 30.0 mm Oțel PA

10366622

Interval de preț
45,769 RON - 45,057 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Roată de mână 80.0 mm Inserție M10 PA Negru

10366660

Interval de preț
45,988 RON - 45,3172 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Mâner de prindere 8.5 mm M3 PA Negru

10065921

Interval de preț
1,4512 RON - 1,0528 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    8.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 30.0 mm M6 PA Negru

10333280

Interval de preț
14,2796 RON - 6,5032 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Diametru bază
    14.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 44.0 mm M8 PP Negru

10188910

Interval de preț
38,0336 RON - 38,0336 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 15.0 mm Inserție M5 11.0 mm PA Negru

10260821

Interval de preț
3,2118 RON - 1,291 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 23.0 mm Inserție M6 40.0 mm PA Negru

10159682

Interval de preț
13,5039 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
2860 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 25.0 mm Inserție M6 10.0 mm PA Negru

10364284

Interval de preț
11,0349 RON - 10,8706 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Diametru bază
    16.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 80.0 mm Inserție M12 PA Negru

10366592

Interval de preț
66,4013 RON - 65,4155 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Roată de mână 100.0 mm M12 40.0 mm Oțel PA

10366639

Interval de preț
64,8679 RON - 63,8548 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    100.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Roată de mână 80.0 mm Inserție M12 PA Negru

10366677

Interval de preț
49,9721 RON - 49,2465 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Mâner de prindere 10.5 mm M4 PA Negru

10065938

Interval de preț
1,5881 RON - 1,1459 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    10.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 40.0 mm M8 PA Negru

10333297

Interval de preț
18,4143 RON - 9,6658 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PA
Mâner rotund striat 32.0 mm Inserție M8 16.0 mm PA Negru

10222409

Interval de preț
15,0053 RON - 14,9368 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 20.0 mm M5 26.0 mm

10246511

Interval de preț
23,0663 RON - 11,0652 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    26.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios