Meniu Caută

Bandă de izolare și etanșare - EPDM

În stoc

Banda de izolare și etanșare intemperii din EPDM este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și se poate folosi la exterior.

Specificaţii:

  • Bandă adezivă permanentă pe bază de acrilic, sensibilă la presiune.
  • ASTM D1667
  • Densitate (lb/ft3): 7
  • Deformare la compresie: 2 psi
  • Deformare remanentă: (50%) 8 max
  • Temperatura de service: pe bază de cauciuc: -40F la 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicații:
  • HVAC
  • Dispozitive
  • Construcții
  • Asamblare generală.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime Înălțime Lungime rolă Cumpără
1,6142 RON - 1,7935 RON 200 În stoc
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
2,2423 RON - 2,2423 RON 200 În stoc
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
6,1879 RON - 10,7788 RON 700 În stoc
20 mm
10.0 mm
5.0 m
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

20122089

Interval de preț
1,7935 RON - 1,6142 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    2.0 mm
  • Lățime
    10.0 mm
  • Lățime bază
    2.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Compresie
    25-50%
Benzi de izolare 2.0 mm 10.0 m EPDM Negru

20062941

Interval de preț
2,2423 RON - 2,2423 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    2.0 mm
  • Lățime
    25.0 mm
  • Lățime bază
    25.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Compresie
    25 - 50%
Benzi de izolare 5.0 mm 5.0 m EPDM Negru

20122072

Interval de preț
10,7788 RON - 6,1879 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    10.0 mm
  • Lățime
    20 mm
  • Lățime bază
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    5.0 m
  • Compresie
    25-50%