Meniu Caută

Bucşe universale deschise/închise pentru cabluri

În stoc

Bucșele deschise universale au un design ușor de împins. Acest lucru le permite să se blocheze cu ușurință în poziție la grosimi comune ale panourilor. Modelul despicat permite intrarea laterală a firelor, cablurilor sau tuburilor preasamblate, care au segmente mai mari decât diametrul interior al bucșei, cum ar fi conectorii.

Oferă protecție ideală pentru fire, cabluri și țevi împotriva marginilor ascuțite nefinisate. Designul deschis permite ca bucșele să fie asamblate în găuri care conțin deja un mănunchi. Ele pot fi ajustate pentru a accepta diferite diametre și forme. Instalare fără efort prin apăsarea cu vârful degetelor, ceea ce înseamnă că nu sunt necesare unelte pentru instalare.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Compatible Hole Diameter Panel Thickness Range Cumpără
1,1678 RON - 1,1678 RON În producție
1,05 RON - 1,05 RON 27000 În stoc
1,5608 RON - 1,5608 RON În producție
1,4375 RON - 1,4375 RON 600 În stoc
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 3.0 mm 0.563 in PA

10163245

Interval de preț
1,1678 RON - 1,1678 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Deschis/Închis
    Open
  • Caracteristici speciale
    Design cu montare ușoară prin împingere
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Diametru cap
    23.8 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 3.0 mm 0.500 in PA

10163238

Interval de preț
1,05 RON - 1,05 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Deschis/Închis
    Open
  • Caracteristici speciale
    Design cu montare ușoară prin împingere
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Diametru cap
    21.8 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 3.0 mm 0.815 in PA

10163269

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Deschis/Închis
    Open
  • Caracteristici speciale
    Design cu montare ușoară prin împingere
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Diametru cap
    29.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 3.0 mm 0.748 in PA

10163252

Interval de preț
1,4375 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Deschis/Închis
    Open
  • Caracteristici speciale
    Design cu montare ușoară prin împingere
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Diametru cap
    27.0 mm