Meniu Caută

Glisiere pentru sertare

În stoc

Gama noastră de glisiere pentru sertare oferă o extensie parțială, cum ar fi 3/4 și extensie completă. Glisierele pentru sertare cu rulmenți cu bile sunt disponibile într-o varietate de materiale pentru a se adapta la diferite medii industriale. Această gamă este ideală pentru stații de lucru, echipamente medicale si alte aplicații.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
43 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime închis Lungime extinsă Lungime totală Material Capacitate portantă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
În producție
300.0 mm
605.0 mm
600.0 mm
Oțel
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
135,2006 RON - 150,215 RON 55 În stoc
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
237,3031 RON - 263,6793 RON În producție
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Oțel placat cu zinc
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
378,3335 RON - 420,3665 RON În producție
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
883,0518 RON - 981,1687 RON În producție
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
445,9576 RON - 495,5097 RON În producție
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
701,2614 RON - 779,1766 RON În producție
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Oțel inoxidabil AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
175,7466 RON - 216,9707 RON În producție
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Oțel placat cu zinc
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
108,1999 RON - 242,15 RON 9 În stoc
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
638,4114 RON - 1 428,4617 RON 9 În stoc
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Oțel
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
421,7787 RON - 943,7427 RON În producție
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Oțel
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
În producție
350.0 mm
Oțel
35.0 mm
12.7 mm
109,8839 RON - 245,9205 RON În producție
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
665,1637 RON - 1 488,3708 RON În producție
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Oțel
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
În producție
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Oțel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
În producție
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Oțel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
193,0294 RON - 431,9319 RON În producție
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
520,3813 RON - 1 164,3869 RON În producție
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Oțel
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
110,9381 RON - 248,2945 RON În producție
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
720,1057 RON - 1 611,2613 RON În producție
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Oțel
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
  • din 3
glisieră sertar 600.0 mm 45.0 mm

10153871


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    300.0 mm
  • Lungime extinsă
    605.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    600.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 360.0 mm 45.4 mm

10584514

Interval de preț
150,215 RON - 135,2006 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    350.0 mm
  • Lungime extinsă
    710.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    360.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 650.0 mm 45.4 mm

10584576

Interval de preț
263,6793 RON - 237,3031 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    650.0 mm
  • Lungime extinsă
    1300.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    650.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 305.0 mm 45.4 mm

10584606

Interval de preț
420,3665 RON - 378,3335 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    300.0 mm
  • Lungime extinsă
    605.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    305.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 700.0 mm 45.4 mm

10584682

Interval de preț
981,1687 RON - 883,0518 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    700.0 mm
  • Lungime extinsă
    1400.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    700.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 408.0 mm 45.4 mm

10584620

Interval de preț
495,5097 RON - 445,9576 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    400.0 mm
  • Lungime extinsă
    808.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    408.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 603.0 mm 45.4 mm

10584668

Interval de preț
779,1766 RON - 701,2614 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    600.0 mm
  • Lungime extinsă
    1203.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    603.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 1200.0 mm 35.8 mm

10584767

Interval de preț
216,9707 RON - 175,7466 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    600.0 mm
  • Lungime extinsă
    1200.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    1200.0 mm
glisieră sertar 681.0 mm 35.0 mm Oțel

10148198

Interval de preț
242,15 RON - 108,1999 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    400.0 mm
  • Lungime extinsă
    681.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    681.0 mm
glisieră sertar 707.0 mm 26.3 mm

10148235

Interval de preț
1 428,4617 RON - 638,4114 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    350.0 mm
  • Lungime extinsă
    707.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    26.3 mm
  • Lungime totală
    707.0 mm
glisieră sertar 889.0 mm 35.0 mm

10148273

Interval de preț
943,7427 RON - 421,7787 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    508.0 mm
  • Lungime extinsă
    889.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    889.0 mm
glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 350.0 mm | 13.78 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    350.0 mm
  • Cursă alunecare
    255.0 mm
  • Direcția cursei de alunecare
    Sens unic
glisieră sertar 781.0 mm 35.0 mm

10148204

Interval de preț
245,9205 RON - 109,8839 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    450.0 mm
  • Lungime extinsă
    781.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    781.0 mm
glisieră sertar 806.0 mm 26.3 mm

10148242

Interval de preț
1 488,3708 RON - 665,1637 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    400.0 mm
  • Lungime extinsă
    806.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    26.3 mm
  • Lungime totală
    806.0 mm
glisieră sertar 3/4 35.0 mm Oțel

10283080


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    400.0 mm
  • Lungime extinsă
    695.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    695.0 mm
glisieră sertar 3/4 35.0 mm Oțel

10283127


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    610.0 mm
  • Lungime extinsă
    1072.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    1072.0 mm
glisieră sertar 965.0 mm 35.0 mm

10148228

Interval de preț
431,9319 RON - 193,0294 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    550.0 mm
  • Lungime extinsă
    965.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    965.0 mm
glisieră sertar 787.0 mm 35.0 mm

10148266

Interval de preț
1 164,3869 RON - 520,3813 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    457.0 mm
  • Lungime extinsă
    787.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    787.0 mm
glisieră sertar 876.0 mm 35.0 mm

10148211

Interval de preț
248,2945 RON - 110,9381 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    500.0 mm
  • Lungime extinsă
    876.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    876.0 mm
glisieră sertar 1005.0 mm 26.3 mm

10148259

Interval de preț
1 611,2613 RON - 720,1057 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    500.0 mm
  • Lungime extinsă
    1005.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    26.3 mm
  • Lungime totală
    1005.0 mm
glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 300.0 mm | 11.811 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Cursă alunecare
    300.0 mm
  • Direcția cursei de alunecare
    Sens unic
glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 500.0 mm | 19.685 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
  • Cursă alunecare
    500.0 mm
  • Direcția cursei de alunecare
    Sens unic
glisieră sertar glisieră sertar 553.0 mm 45.4 mm

10584552

Interval de preț
225,3582 RON - 202,8248 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    550.0 mm
  • Lungime extinsă
    1103.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    553.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 408.0 mm 45.4 mm

10584521

Interval de preț
172,4867 RON - 155,2357 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    400.0 mm
  • Lungime extinsă
    808.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    408.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 603.0 mm 45.4 mm

10584569

Interval de preț
235,8398 RON - 212,2593 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    600.0 mm
  • Lungime extinsă
    1203.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    603.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 464.0 mm 45.4 mm

10584637

Interval de preț
576,792 RON - 519,114 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    450.0 mm
  • Lungime extinsă
    914.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    464.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 500.0 mm 35.8 mm

10584699

Interval de preț
108,6103 RON - 97,748 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    250.0 mm
  • Lungime extinsă
    500.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 510.0 mm 45.4 mm

10584644

Interval de preț
651,614 RON - 586,4526 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    500.0 mm
  • Lungime extinsă
    1010.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    510.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 1000.0 mm 35.8 mm

10584743

Interval de preț
175,6514 RON - 142,2796 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    500.0 mm
  • Lungime extinsă
    1000.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    1000.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 245.0 mm 45.4 mm

10584491

Interval de preț
118,0567 RON - 106,2426 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    250.0 mm
  • Lungime extinsă
    495.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    245.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 510.0 mm 45.4 mm

10584545

Interval de preț
190,9275 RON - 171,8324 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    500.0 mm
  • Lungime extinsă
    1010.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    510.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 360.0 mm 45.4 mm

10584613

Interval de preț
457,379 RON - 411,6458 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    350.0 mm
  • Lungime extinsă
    710.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    360.0 mm
Drawer Slide Drawer Slide 650.0 mm 45.4 mm

10584675

Interval de preț
872,4394 RON - 785,1967 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    650.0 mm
  • Lungime extinsă
    1300.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    650.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 700.0 mm 35.8 mm

10584712

Interval de preț
138,1987 RON - 124,386 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    350.0 mm
  • Lungime extinsă
    700.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    700.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 900.0 mm 35.8 mm

10584736

Interval de preț
168,513 RON - 136,4975 RON

Niveluri de stoc
178 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    450.0 mm
  • Lungime extinsă
    900.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    900.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 1100.0 mm 35.8 mm

10584750

Interval de preț
207,3338 RON - 167,9419 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    550.0 mm
  • Lungime extinsă
    1100.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    1100.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 464.0 mm 45.4 mm

10584538

Interval de preț
183,1586 RON - 164,8487 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    450.0 mm
  • Lungime extinsă
    914.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    464.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 700.0 mm 45.4 mm

10584583

Interval de preț
289,5679 RON - 260,6099 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    700.0 mm
  • Lungime extinsă
    1400.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    700.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 553.0 mm 45.4 mm

10584651

Interval de preț
723,4497 RON - 651,1024 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    550.0 mm
  • Lungime extinsă
    1103.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    553.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 245.0 mm 45.4 mm

10584590

Interval de preț
364,0567 RON - 327,6511 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    250.0 mm
  • Lungime extinsă
    495.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    245.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 600.0 mm 35.8 mm

10584705

Interval de preț
114,2019 RON - 102,7806 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    300.0 mm
  • Lungime extinsă
    600.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    600.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 800.0 mm 35.8 mm

10584729

Interval de preț
158,6858 RON - 142,8149 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    400.0 mm
  • Lungime extinsă
    800.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    35.8 mm
  • Lungime totală
    800.0 mm
glisieră sertar glisieră sertar 305.0 mm 45.4 mm

10584507

Interval de preț
124,1362 RON - 111,7273 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime închis
    300.0 mm
  • Lungime extinsă
    605.0 mm
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    45.4 mm
  • Lungime totală
    305.0 mm